Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Diamètre de la tête de détection (mm) | Matériaux | Gamme de fibre optique (mm) | Conception | Hauteur de la tête de détection (mm) | Diamètre de fibre (mm) | Matériau de la fibre | Température ambiante (°C) | Rayon de pliage min. (mm) | Matériau de gaine de la fibre | Diamètre d’âme (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Portée avec amplificateur de fibre optique | Filetage de la tête de détection | Longueur de la tête de détection (mm) | Largeur de la tête de détection (mm) | Matériau de tête de fibre | Version de la tête de détection | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.42 € | 1 | 4 jours | 600 | - | Adaptateur : PPE | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M4 Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M11 | ||
99.63 € | 1 | 4 jours | 600 | 2.5 | Adaptateur : PPE | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Droit | E20106 | ||
123.55 € | 1 | 4 jours | 600 | 1 | Adaptateur : PPE | 50|160 | - | - | - | Verre | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | Bride de fixation : E20107 | ||
198.43 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | Adaptateur : PPE | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Coudé | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 jours | 600 | 1 | Adaptateur : ABS | 50|160 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | 600 | - | Adaptateur : ABS | 120|400 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M4 Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M11 | ||
252.09 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | Adaptateur : ABS | 120|400 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Coudé | E20103 | ||
161.23 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | Adaptateur : ABS | 120|400 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Droit | E20103 | ||
230.04 € | 1 | 4 jours | 600 | - | Adaptateur : PA | 300 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
280.17 € | 1 | 4 jours | 600 | 6 | Adaptateur : PA | 300 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | Coudé | Bride de fixation : E10221 | ||
176.38 € | 1 | 4 jours | 600 | - | Adaptateur : PA | 300 | - | - | - | Verre | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | M6 | 35 | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
235.97 € | 1 | 4 jours | 600 | 6 | Adaptateur : PA | 300 | - | - | - | Verre | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | Coudé | Bride de fixation : E10221 | ||
300.18 € | 1 | 12 jours | 1000 | - | Adaptateur : PA | 300 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
433.09 € | 1 | 12 jours | 2000 | - | Adaptateur : PA | 240 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
198.43 € | 1 | 4 jours | 600 | 5 | - | 120|400 | Déviation à 90° du faisceau lumineux | - | - | Verre | -20-80 | 20 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | - | - | Aluminium | Coudé | E20104 | ||
559.97 € | 1 | 12 jours | 3000 | - | Adaptateur : PA | 192 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
372.20 € | 1 | 12 jours | 1500 | - | Adaptateur : PA | 270 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M6, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M30 | ||
500.03 € | 1 | 12 jours | 2000 | 6 | Adaptateur : PA | 240 | - | - | - | Verre | -40-290 | 30 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | Coudé | Bride de fixation : E10221 | ||
199.73 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-150 | 20 | Métal silicone | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | E20103 | ||
290.11 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-150 | 20 | Métal silicone | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | Bride de fixation : 2, E20103 | ||
351.83 € | 1 | 12 jours | 1000 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-150 | 20 | Métal silicone | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | E20103 | ||
220.57 € | 1 | 4 jours | 600 | - | - | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-150 | 20 | Métal silicone | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M4, acier inoxydable Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M11 | ||
223.66 € | 1 | 4 jours | 600 | 1 | - | 50|160 | - | - | - | Verre | -20-150 | 20 | Métal silicone | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | E20103 | ||
65.28 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 200|350|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M3 | 20 | - | Aluminium | Droit | - | ||
70.01 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
61.96 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | - | Aluminium | Droit | - | ||
69.31 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
71.31 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 150|210|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
100.57 € | 1 | 12 jours | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304) | Droit | - | ||
151.76 € | 1 | 4 jours | 2000 | 3 | - | 140|230|400 | Déviation à 90° du faisceau lumineux | - | - | PMMA | -40-70 | 25 | PE | - | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | Bride de fixation : E20107 | ||
76.42 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | Manchon fileté : laiton plaqué bronze blanc | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 15 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pliable | - | ||
84.59 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 1200|2000|3800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | - | Aluminium | Droit | - | ||
80.78 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 400|900|1600 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | - | Aluminium | Droit | - | ||
111.12 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 150|300|700 | Convertisseur de section | 5 | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | - | 20|5 x 20 x 20 | 20 | Aluminium | - | - | ||
260.49 € | 1 | 4 jours | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Verre | -58-315 | 19 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M8 Bagues de serrage : 2 Joints toriques : 2 | ||
374.69 € | 1 | 4 jours | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Verre | -58-315 | 19 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | Écrous hexagonaux : 4 x M8 Bagues de serrage : 2 Joints toriques : 2 | ||
452.40 € | 1 | 4 jours | 900 | 5 | - | 1000|4|800 | - | - | - | Verre | -58-315 | 19 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | Contre-écrous : 2 Rondelles à ressort : 2 | ||
319.85 € | 1 | 4 jours | 900 | 5 | - | 1000|4|800 | - | - | - | Verre | -58-315 | 19 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Coudé | - | ||
158.03 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 250|350|750 | - | - | 613 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 1.2 | 2.2 | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
118.34 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 50|56|120 | - | - | 217 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | - | Aluminium | Droit | - | ||
118.34 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 50|56|120 | - | - | 217 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
683.17 € | 1 | Devis | 2500 | - | Fixation : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 93 | - | 12 | - | Verre | -58-315 | 19 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | OBF; OMF | - | 85|12 x 143 x 85 | 143 | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | ||
97.74 € | 1 | 12 jours | 5000 | - | - | 950|3000 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OBF; OOF | M6 | - | - | Aluminium | Droit | - |
Loading...
Principe de fonctionnement | Capteur spéculaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Diamètre de la tête de détection(mm)
Matériaux
Gamme de fibre optique(mm)
Conception
Hauteur de la tête de détection(mm)
Diamètre de fibre(mm)
Matériau de la fibre
Température ambiante(°C)
Rayon de pliage min.(mm)
Matériau de gaine de la fibre
Diamètre d’âme(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Portée avec amplificateur de fibre optique
Filetage de la tête de détection
Longueur de la tête de détection(mm)
Largeur de la tête de détection(mm)
Matériau de tête de fibre
Version de la tête de détection
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles