Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMC500 |
LMC510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Nombre d'entrées et sorties | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Diamètre de sonde (mm) | Raccordement process | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Plage de mesure (g) | Température ambiante (°C) | Eléments de service | Non utilisable pour | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Température transitoire du milieu (°C) | Signal de sortie | Résistance aux vibrations | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Plage active A (mm) | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Résistance au vide (mbar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.42 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | - | PNP/NPN | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 35 | - | 1/2"NPT | -40-85 | 18-30 DC | - | -25-85 | - | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | -1-40 | - | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres | 25 | - | ø 18.11 / L = 76.2 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | ||
207.42 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | - | PNP/NPN | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 35 | - | 1/2"NPT | -40-85 | 18-30 DC | - | -25-85 | - | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | -1-40 | - | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres | 25 | - | ø 18.11 / L = 76.2 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Retard à la disponibilité(s)
Diamètre de sonde(mm)
Plage de mesure(g)
Eléments de service
Température du milieu(°C)
Température transitoire du milieu(°C)
Résistance aux vibrations
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Plage active A(mm)
Résistance au vide(mbar)
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Raccordement process
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Nombre total de sorties
Signal de sortie
Pression du réservoir(bar)
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Dimensions(mm)
Matériaux (parties humides)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles