Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMT100 |
LMT110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
289.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP/NPN | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -40-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 | - | - | Contacts plaqués or | Liquides, milieux visqueux, poudres | 11 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de mesure(mm)
Montage
Dimensions(mm)
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Nombre d'entrées et sorties
Conception électrique
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Type de protection de court-circuit
Raccordement process
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Pression du réservoir(bar)
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Protection de surcharge
Révision IO-Link
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles