Boulons à tête hexagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acier inoxydable (K0870)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0870.105X25
K0870.105X30
K0870.105X35
K0870.105X40
K0870.105X45
K0870.105X50
K0870.105X60
K0870.106X30
K0870.106X35
K0870.106X40
K0870.106X45
K0870.106X50
K0870.106X60
K0870.106X70
K0870.108X35
K0870.108X40
K0870.108X45
K0870.108X50
K0870.108X60
K0870.108X70
K0870.108X80
K0870.110X40
K0870.110X45
K0870.110X50
K0870.110X60
K0870.110X70
K0870.110X80
K0870.110X90
K0870.110X100
K0870.112X45
K0870.112X50
K0870.112X60
K0870.112X70
K0870.112X80
K0870.112X90
K0870.112X100
K0870.112X110
K0870.112X120
K0870.116X60
K0870.116X70
K0870.116X80
K0870.116X90
K0870.116X100
K0870.116X110
K0870.116X120
K0870.605X30
K0870.605X35
K0870.605X40
K0870.605X45
K0870.605X50
K0870.605X60
K0870.606X30
K0870.606X35
K0870.606X40
K0870.606X45
K0870.606X50
K0870.606X60
K0870.606X70
K0870.608X35
K0870.608X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
Corde acier K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.33 €

1 4 jours 52588.79A23.516

0.35 €

1 4 jours 53088.79A23.516

0.35 €

1 4 jours 53588.79A23.516

0.35 €

1 4 jours 54088.79A23.516

0.37 €

1 4 jours 54588.79A23.516

0.40 €

1 4 jours 55088.79A23.516

0.69 €

1 4 jours 56088.79A23.516

0.28 €

1 4 jours 6301011.05A2418

0.35 €

1 4 jours 6351011.05A2418

0.35 €

1 4 jours 6401011.05A2418

0.38 €

1 4 jours 6451011.05A2418

0.40 €

1 4 jours 6501011.05A2418

0.66 €

1 4 jours 6601011.05A2418

0.78 €

1 4 jours 6701011.05A2418

0.54 €

1 4 jours 8351314.38A25.322

0.54 €

1 4 jours 8401314.38A25.322

0.54 €

1 4 jours 8451314.38A25.322

0.56 €

1 4 jours 8501314.38A25.322

0.61 €

1 4 jours 8601314.38A25.322

0.79 €

1 4 jours 8701314.38A25.322

1.00 €

1 4 jours 8801314.38A25.322

0.77 €

1 4 jours 10401718.9A26.426

0.78 €

1 4 jours 10451718.9A26.426

0.84 €

1 4 jours 10501718.9A26.426

0.89 €

1 4 jours 10601718.9A26.426

1.00 €

1 4 jours 10701718.9A26.426

1.00 €

1 4 jours 10801718.9A26.426

1.47 €

1 4 jours 10901718.9A26.426

1.87 €

1 4 jours 101001718.9A26.426

0.99 €

1 4 jours 12451921.1A27.530

1.00 €

1 4 jours 12501921.1A27.530

1.00 €

1 4 jours 12601921.1A27.530

1.14 €

1 4 jours 12701921.1A27.530

1.37 €

1 4 jours 12801921.1A27.530

1.87 €

1 4 jours 12901921.1A27.530

2.08 €

1 4 jours 121001921.1A27.530

2.55 €

1 4 jours 121101921.1A27.530

2.96 €

1 4 jours 121201921.1A27.530

1.81 €

1 4 jours 16602426.75A21038

2.07 €

1 4 jours 16702426.75A21038

2.24 €

1 4 jours 16802426.75A21038

2.51 €

1 4 jours 16902426.75A21038

3.16 €

1 4 jours 161002426.75A21038

3.96 €

1 4 jours 161102426.75A21038

4.28 €

1 4 jours 161202426.75A21038

0.45 €

1 4 jours 53088.79A43.516

0.45 €

1 4 jours 53588.79A43.516

0.45 €

1 4 jours 54088.79A43.516

0.47 €

1 4 jours 54588.79A43.516

0.54 €

1 4 jours 55088.79A43.516

0.92 €

1 4 jours 56088.79A43.516

0.35 €

1 4 jours 6301011.05A4418

0.45 €

1 4 jours 6351011.05A4418

0.45 €

1 4 jours 6401011.05A4418

0.49 €

1 4 jours 6451011.05A4418

0.54 €

1 4 jours 6501011.05A4418

0.84 €

1 4 jours 6601011.05A4418

1.02 €

1 4 jours 6701011.05A4418

0.69 €

1 4 jours 8351314.38A45.322

0.69 €

1 4 jours 8401314.38A45.322

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Qualité 70

Assistance technique