Roues en nylon, usage intensif, avec palier lisse, forme A (K1784)

Roues en nylon, usage intensif, avec palier lisse, forme A (K1784)
· Incassable

· Résistance aux chocs et aux collisions

· Résistance chimique

· Résistance élevée à l'usure

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier K1772

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1784.07532
K1784.10037
K1784.12540
K1784.15050
K1784.20050
K1784.25065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

13.95 €

1 4 jours 75321235300

23.45 €

1 4 jours 100371545500

38.80 €

1 4 jours 125401545700

47.28 €

1 4 jours 150502060800

92.82 €

1 4 jours 2005020601500

172.56 €

1 4 jours 2506525702000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Roulements de roue palier lisse Forme A

Assistance technique