Boulons à anneau, DIN 580 (K0767) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boulons à anneau, DIN 580 (K0767)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0767.008
K0767.08
K0767.010
K0767.012
K0767.016
K0767.020
K0767.024
K0767.10
K0767.12
K0767.16
K0767.20
K0767.24
K0767.108
K0767.110
K0767.112
K0767.116
K0767.120
K0767.124
K0767.208
K0767.210
K0767.212
K0767.216
K0767.220
K0767.224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
Charge admissible
(kg)

1.25 €

1 4 jours 8Acier1.1141Galvanisé203620636813101.40.9596.9

1.25 €

1 4 jours 8Acier1.1141brillant203620636813101.40.9596.9

1.61 €

1 4 jours 10Acier1.1141Galvanisé2545258451017122.31.7173.4

2.17 €

1 4 jours 12Acier1.1141Galvanisé30543010531220.5143.42.4244.8

3.22 €

1 4 jours 16Acier1.1141Galvanisé356335126214271675510

4.34 €

1 4 jours 20Acier1.1141Galvanisé4072401471163019128.3846.6

8.34 €

1 4 jours 24Acier1.1141Galvanisé50905018902036241812.71295.4

1.61 €

1 4 jours 10Acier1.1141brillant2545258451017122.31.7173.4

2.17 €

1 4 jours 12Acier1.1141brillant30543010531220.5143.42.4244.8

3.22 €

1 4 jours 16Acier1.1141brillant356335126214271675510

4.34 €

1 4 jours 20Acier1.1141brillant4072401471163019128.3846.6

8.34 €

1 4 jours 24Acier1.1141brillant50905018902036241812.71295.4

4.15 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4301-203620636813101.40.9596.9

6.65 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4301-2545258451017122.31.7173.4

9.67 €

1 4 jours 12Acier inoxydable1.4301-30543010531220.5143.42.4244.8

13.77 €

1 4 jours 16Acier inoxydable1.4301-356335126214271675510

21.33 €

1 4 jours 20Acier inoxydable1.4301-4072401471163019128.3846.6

37.80 €

1 4 jours 24Acier inoxydable1.4301-50905018902036241812.71295.4

5.88 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4401-203620636813101.40.9596.9

8.06 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4401-2545258451017122.31.7173.4

13.31 €

1 4 jours 12Acier inoxydable1.4401-30543010531220.5143.42.4244.8

21.38 €

1 4 jours 16Acier inoxydable1.4401-356335126214271675510

27.65 €

1 4 jours 20Acier inoxydable1.4401-4072401471163019128.3846.6

58.44 €

1 4 jours 24Acier inoxydable1.4401-50905018902036241812.71295.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique