Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0583.70
Référence pièce
|
---|
K0583.70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Espacement des trous (mm) | A1 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force de serrage env. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | 4 jours | 58 | 30 | 13 | 12 | 15.2 | 4.8 | 15 | 2.4 | 15.7 | 2.2 | 18.1 | 68.4 | 40.2 | 25±5 |
Loading...
Matériau principal | Laiton | Corps de finition de surface | chromé | Matériau du composant | Bille en acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Deux loqueteaux à billes (K0583), le numéro d'article est le suivant: K0583.70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0583.70.
Configurer
Propriétés de base
Type
A=Espacement des trous(mm)
A1(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force de serrage env.(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0583.50 |
K0583.60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Espacement des trous (mm) | A1 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force de serrage env. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 jours | 39.8 | 19.8 | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 3.8 | 10.6 | 2 | 11.2 | 2 | 13.2 | 49 | 28.8 | 35±5 | ||
5.54 € | 1 | 4 jours | 50 | 23.5 | 11 | 9 | 13.5 | 4.8 | 13.2 | 2.4 | 13.5 | 2.2 | 15.5 | 60 | 35 | 30±7 |