Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0684.116X17
Référence pièce
|
---|
K0684.116X17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Entraxe (mm) | D1 (mm) | Poignée Ø (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 1 | 4 jours | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0.3 |
Loading...
Poignée, matériau | Fonte | Corps de finition de surface | grenaillé | Forme | F |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | avec poignée fixe | Poignée | poignées de machines |
Vous vous trouvez sur la page de Manivelles déportées, similaires à DIN 468, forme F, avec poignée fixe (K0684), le numéro d'article est le suivant: K0684.116X17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0684.116X17.
Configurer
Propriétés de base
Type
A=Entraxe(mm)
D1(mm)
Poignée Ø(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0684.110X12 |
K0684.110X14 |
K0684.112X14 |
K0684.116X19 |
K0684.120X19 |
K0684.120X22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Entraxe (mm) | D1 (mm) | Poignée Ø (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0.2 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0.3 | ||
21.62 € | 1 | 4 jours | 125 | 34 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0.3 | ||
27.58 € | 1 | 4 jours | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0.3 | ||
38.21 € | 1 | 4 jours | 200 | 40 | 32 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0.3 | ||
38.21 € | 1 | 4 jours | 200 | 40 | 32 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0.3 |