Ressorts pour colliers de serrage (K1554) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1554.06
K1554.08
K1554.10
K1554.12
K1554.14
K1554.16
K1554.18
K1554.20
K1554.24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible P2
(N)
D.I. de bobine DI
(Ø)
Diam. de fil d
(mm)
S
(mm)
Facteur de compression sous f G
(mm)

2.27 €

1 4 jours 326.5131,3M6

2.32 €

1 4 jours 258.5142,1M8

2.65 €

1 4 jours 3510.51.242,7M10

3.30 €

1 4 jours 4712.51.453,3M12

3.42 €

1 4 jours 5014.51.564M14

3.92 €

1 4 jours 5316.51.674,8M16

4.20 €

1 4 jours 6818.51.875,4M18

4.40 €

1 4 jours 6220.51.886,5M20

7.95 €

1 4 jours 7025298,6M24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fil en acier Hauteur libre Hf(mm) 400

Assistance technique