Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0739.2206012X150
Référence pièce
|
---|
K0739.2206012X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | A (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 |
Loading...
Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pieds de nivellement en acier ou acier inoxydable, forme B (K0739), le numéro d'article est le suivant: K0739.2206012X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0739.2206012X150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
Matériau principal
A(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0739.2106012X150 |
K0739.2106012X50 |
K0739.2108010X100 |
K0739.2206012X50 |
K0739.2208010X100 |
K0739.2208010X125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | A (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
20.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
20.87 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 |