Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0495.400001X500 |
K0495.400101X500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Version 1 | B=Diamètre (mm) | D1 (mm) | F (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (clé parallèle DIN 6885) (mm) | Pas (mm) | Broche avec roulements à billes (Nm) | Broche avec palier lisse (Nm) | Déplacement S (mm) | Type E=Diamètre extérieur (mm) | V1 (mm) | Broche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4301 | - | avec palier lisse | 40 | 12 h8 | 1000 | 55 | 500 | 38 | 104.5 | 44 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 0.65 | 291 | 40 | M6x10 | Tr 20 × 4 | ||
298.22 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4301 | - | avec palier lisse | 40 | 12 h8 | 1000 | 55 | 500 | 38 | 104.5 | 44 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 0.65 | 291 | 40 | M6x10 | Tr 20 × 4 |
Loading...
Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Matériau principal
Corde acier
Version 1
B=Diamètre(mm)
D1(mm)
F(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
P1 (clé parallèle DIN 6885)(mm)
Pas(mm)
Broche avec roulements à billes(Nm)
Broche avec palier lisse(Nm)
Déplacement S(mm)
Type E=Diamètre extérieur(mm)
V1(mm)
Broche
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles