• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs d’indexation avec levier à came en acier ou acier inoxydable, forme B (K1584)

Poussoirs d’indexation avec levier à came en acier ou acier inoxydable, forme B (K1584)
· Utilisation simple et rapide

· Convient pour les applications avec des températures élevées

· Avec fonction de verrouillage intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1584.19105
K1584.19105154
K1584.19206
K1584.19206154
K1584.19308
K1584.19308154
K1584.19410
K1584.19410154
K1584.9105
K1584.9105154
K1584.9206
K1584.9206154
K1584.9308
K1584.9308154
K1584.9410
K1584.9410154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

16.03 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé et brillantNoir131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

16.03 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé et brillantrouge131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

18.88 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé et brillantNoir231.641.717.812.96M12x1,51.844208171419146

18.88 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé et brillantrouge231.641.717.812.96M12x1,51.844208171419146

25.77 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé et brillantNoir355.567.826.919.48M16x1,52.356.926102319243515

25.77 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé et brillantrouge355.567.826.919.48M16x1,52.356.926102319243515

47.70 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé et brillantNoir453.467.826.919.410M20x1,52.862.928122522303415

47.70 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé et brillantrouge453.467.826.919.410M20x1,52.862.928122522303415

10.53 €

1 4 jours Acier5finition noire oxydée et trempéeNoir131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

10.53 €

1 4 jours Acier5finition noire oxydée et trempéerouge131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

11.71 €

1 4 jours Acier6finition noire oxydée et trempéeNoir231.641.717.812.96M12x1,51.844208171419146

11.71 €

1 4 jours Acier6finition noire oxydée et trempéerouge231.641.717.812.96M12x1,51.844208171419146

14.12 €

1 4 jours Acier8finition noire oxydée et trempéeNoir355.567.826.919.48M16x1,52.356.926102319243515

14.12 €

1 4 jours Acier8finition noire oxydée et trempéerouge355.567.826.919.48M16x1,52.356.926102319243515

22.84 €

1 4 jours Acier10finition noire oxydée et trempéeNoir453.467.826.919.410M20x1,52.862.928122522303415

22.84 €

1 4 jours Acier10finition noire oxydée et trempéerouge453.467.826.919.410M20x1,52.862.928122522303415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme B Contre-écrou avec contre-écrou

Assistance technique