Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709)
· Simple et solidité

· Polyvalent

· Compatible avec tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques

· Version : taraudage ou filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0709.101

Référence pièce
K0709.101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 minimum
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
L3 minimum
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum
(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale
(kN)
Version 2

34.91 €

1 4 jours filetage intérieurM10x1.253056.215-162927170.76.5filetage intérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface phosphaté

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709), le numéro d'article est le suivant: K0709.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0709.101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0709.08
K0709.0817
K0709.10
K0709.1020
K0709.10201
K0709.12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Version D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 minimum
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
L3 minimum
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum
(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale
(kN)
Version 2

29.96 €

1 4 jours filetage intérieurM8264513.5-11.522.524130.74.5filetage intérieur

29.96 €

1 4 jours filetage extérieurM8264513.51711.522.524130.74.5filetage extérieur

34.91 €

1 4 jours filetage intérieurM103056.215-162927170.76.5filetage intérieur

34.91 €

1 4 jours filetage extérieurM103056.21620162927170.76.5filetage extérieur

34.91 €

1 4 jours filetage extérieurM10x1.253056.21620162927170.76.5filetage extérieur

39.91 €

1 4 jours filetage intérieurM1232.566.717.5-173430190.810filetage intérieur

Assistance technique