Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1287.105X10
Référence pièce
|
---|
K1287.105X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Matériau du composant (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | Acier | 1 | passivé-bleu | 12 | 21 | 10 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Corps de finition de surface(mm) | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, filetage extérieur (K1287), le numéro d'article est le suivant: K1287.105X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1287.105X10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Matériau du composant(mm)
Taille(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1287.104X10 |
K1287.1104X10 |
K1287.1105X10 |
K1287.1206X10 |
K1287.1308X15 |
K1287.206X10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Matériau du composant (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | Acier | 1 | passivé-bleu | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | Acier inoxydable | 1 | brillant | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | Acier inoxydable | 1 | brillant | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier inoxydable | 2 | brillant | 14 | 25 | 12 | 10 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | Acier inoxydable | 3 | brillant | 18 | 33 | 16 | 15 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier | 2 | passivé-bleu | 14 | 25 | 12 | 10 |