Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | Version 2 | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | 4 | 12 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
3.94 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | 4 | 35 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 4 | 40 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
3.17 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | A | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | taraudé via le filetage | - | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | A | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | taraudé via le filetage | - | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | A | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | taraudé via le filetage | - | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | A | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | taraudé via le filetage | - | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
4.17 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | 5 | 35 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | 5 | 40 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 5 | 45 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
6.74 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | B | 11.8 | 5 | 0.5 | 8 | 8.5 | avec arbre | 16 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.95 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
5.45 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
6.34 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
9.59 € | 1 | 4 jours | 6 | 60 | B | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | avec arbre | 18 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | A | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | taraudé via le filetage | - | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | A | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | taraudé via le filetage | - | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | A | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | taraudé via le filetage | - | ||
7.38 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | A | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | taraudé via le filetage | - | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | A | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | taraudé via le filetage | - | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | 8 | 40 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | 8 | 45 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
9.82 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | 8 | 60 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
11.88 € | 1 | 4 jours | 8 | 70 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
14.69 € | 1 | 4 jours | 8 | 80 | B | 18 | 8 | 0.6 | 13 | 11.7 | avec arbre | 22 | ||
8.67 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | A | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | taraudé via le filetage | - | ||
8.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | A | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | taraudé via le filetage | - | ||
9.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | A | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | taraudé via le filetage | - | ||
9.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 35 | A | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | taraudé via le filetage | - | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | A | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | taraudé via le filetage | - | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 45 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | avec arbre | 26 | ||
12.14 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | avec arbre | 26 | ||
13.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | avec arbre | 26 | ||
14.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | avec arbre | 26 | ||
15.85 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | B | 22 | 10 | 0.75 | 16 | 14 | avec arbre | 26 | ||
14.57 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | taraudé via le filetage | - | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | taraudé via le filetage | - | ||
16.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 35 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | taraudé via le filetage | - | ||
16.48 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | taraudé via le filetage | - | ||
17.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 45 | A | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | taraudé via le filetage | - | ||
18.42 € | 1 | 4 jours | 12 | 50 | B | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | avec arbre | 30 | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 12 | 60 | B | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | avec arbre | 30 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 70 | B | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | avec arbre | 30 | ||
25.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 80 | B | 26.6 | 12 | 0.9 | 18 | 17 | avec arbre | 30 | ||
20.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | A | 35 | 16 | 1.2 | 24 | 21.8 | taraudé via le filetage | - |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli | Corde acier | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approbation / Certification | EHEDG |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Forme
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
Version 2
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles