Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0298.8201
Référence pièce
|
---|
K0298.8201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | L2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.86 € | 1 | 4 jours | 19 | 30 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom |
---|---|---|---|---|---|
Forme | L |
Vous vous trouvez sur la page de Pieds de positionnement avec filetage extérieur et insert POM, forme L (K0298), le numéro d'article est le suivant: K0298.8201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0298.8201.
Configurer
Propriétés de base
Type
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
L2(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0298.810 |
K0298.8101 |
K0298.815 |
K0298.8151 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | L2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
20.64 € | 1 | 4 jours | 10 | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
23.78 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
41.43 € | 1 | 4 jours | 19 | 30 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 |