Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0160.5315X30
Référence pièce
|
---|
K0160.5315X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.07 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | 33 | ø 32 x M12 x 105.5 | 33.3 | 5 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Aluminium | Poignée | poignées de machines |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles