• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme C (K1495)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1495.03105
K1495.03206
K1495.03308
K1495.03410
K1495.03412
K1495.13105
K1495.13206
K1495.13308
K1495.13410
K1495.13412
K1495.3105
K1495.3206
K1495.3308
K1495.3410
K1495.3412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

142.37 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,52.886281425223915

142.37 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,52.886281425223915

134.39 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x11.3571771513125

135.72 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,51.8622081714146

137.05 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,52.376261023193515

141.04 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,52.882281225223415

143.69 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C
Type-forme avec fente de verrouillage, sans contre-écrou D2(mm) 35

Assistance technique