• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme D (K1495)

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme D (K1495)
· Pas de contours parasites

· Une gestion intelligente des batteries permet une longue durée de fonctionnement

· Suppression des câblages coûteux

· Transmission sans fil de l'état d'actionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1495.04105
K1495.04206
K1495.04308
K1495.04410
K1495.04412
K1495.14105
K1495.14206
K1495.14308
K1495.14410
K1495.14412
K1495.4105
K1495.4206
K1495.4308
K1495.4410
K1495.4412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

142.37 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x11.357177151317125

143.69 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,51.862208171419146

147.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

150.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

153.02 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

142.37 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x11.357177151317125

143.69 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,51.862208171419146

147.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,52.37626102319243515

150.35 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,52.88228122522303415

153.02 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,52.88628142522303915

134.39 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x11.357177151317125

135.72 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,51.862208171419146

137.05 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

141.04 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

143.69 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme D
Type-forme avec fente de verrouillage, avec contre-écrou D2(mm) 35

Assistance technique