• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs d’indexation, forme B (K0338)

Poussoirs d’indexation, forme B (K0338)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0338.02004
K0338.0200484
K0338.02105
K0338.0210584
K0338.02206
K0338.0220684
K0338.02308
K0338.0230884
K0338.02410
K0338.02412
K0338.0241084
K0338.0241284
K0338.02516
K0338.0251684
K0338.02903
K0338.0290384
K0338.12004
K0338.1200484
K0338.12105
K0338.1210584
K0338.12206
K0338.1220684
K0338.12308
K0338.1230884
K0338.12410
K0338.12412
K0338.1241084
K0338.1241284
K0338.12516
K0338.1251684
K0338.12903
K0338.1290384
K0338.2004
K0338.200484
K0338.2105
K0338.210584
K0338.2206
K0338.220684
K0338.2308
K0338.230884
K0338.2410
K0338.2412
K0338.241084
K0338.241284
K0338.2516
K0338.251684
K0338.2903
K0338.290384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.37 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

11.37 €

1 4 jours Acier inoxydable4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

12.74 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

12.74 €

1 4 jours Acier inoxydable5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

15.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

15.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

19.01 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

19.01 €

1 4 jours Acier inoxydable8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

19.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

19.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

41.30 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

41.30 €

1 4 jours Acier inoxydable16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

13.35 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

13.35 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

11.37 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

11.37 €

1 4 jours Acier inoxydable4non trempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

12.74 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

12.74 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

15.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

15.00 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

19.01 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

19.01 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

19.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

19.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

29.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

41.30 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

41.30 €

1 4 jours Acier inoxydable16non trempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

13.35 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

13.35 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

7.05 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118138.5156131013126

7.05 €

1 4 jours Acier4TrempéRAL 3020 rouge04M8x118138.5156131013126

7.45 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.343.5177151317125

7.45 €

1 4 jours Acier5TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.343.5177151317125

8.28 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.851.7208171419146

8.28 €

1 4 jours Acier6TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.851.7208171419146

10.79 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.36826102319243515

10.79 €

1 4 jours Acier8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.36826102319243515

11.07 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.87428122522303415

15.23 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 7021 gris noir412M20x1,5332.87828142522303915

11.07 €

1 4 jours Acier10TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.87428122522303415

15.23 €

1 4 jours Acier12TrempéRAL 3020 rouge412M20x1,5332.87828142522303915

21.11 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 7021 gris noir516M24x2403.29632182827364620

21.11 €

1 4 jours Acier16TrempéRAL 3020 rouge516M24x2403.29632182827364620

7.83 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.831.512510810104.5

7.83 €

1 4 jours Acier3.5TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.831.512510810104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme B

Assistance technique