• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme G (K0634)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme G (K0634)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0634.001004
K0634.001105
K0634.001206
K0634.001308
K0634.001410
K0634.001412
K0634.001516
K0634.001903
K0634.111004
K0634.111105
K0634.111206
K0634.111308
K0634.111410
K0634.111412
K0634.111516
K0634.111903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.99 €

1 4 jours 41.4034Trempé04M8x118143211803094-90126

13.71 €

1 4 jours 51.4034Trempé15M10x1211.350242103094-91125

15.23 €

1 4 jours 61.4034Trempé26M12x1,5251.859282503094-92146

20.04 €

1 4 jours 81.4034Trempé38M16x1,5332.377363303094-933515

27.28 €

1 4 jours 101.4034Trempé410M20x1,5332.883403303094-943415

29.98 €

1 4 jours 121.4034Trempé412M20x1,5332.887423303094-943915

37.86 €

1 4 jours 161.4034Trempé516M24x2403.2106504003094-954620

16.74 €

1 4 jours 3.51.4034Trempé93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

15.99 €

1 4 jours 41.4305non trempé04M8x118143211803094-90126

13.71 €

1 4 jours 51.4305non trempé15M10x1211.350242103094-91125

15.23 €

1 4 jours 61.4305non trempé26M12x1,5251.859282503094-92146

20.04 €

1 4 jours 81.4305non trempé38M16x1,5332.377363303094-933515

27.28 €

1 4 jours 101.4305non trempé410M20x1,5332.883403303094-943415

29.98 €

1 4 jours 121.4305non trempé412M20x1,5332.887423303094-943915

37.86 €

1 4 jours 161.4305non trempé516M24x2403.2106504003094-954620

16.74 €

1 4 jours 3.51.4305non trempé93M6x0,75140.834.5171403094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Forme G

Assistance technique