Poussoirs d’indexation, avec collier pour joint d’étanchéité et rondelles d’ajustage hygiéniques USIT, forme C, avec fente de verrouillage (K1698)

Poussoirs d’indexation, avec collier pour joint d’étanchéité et rondelles d’ajustage hygiéniques USIT, forme C, avec fente de verrouillage (K1698)
· Conception conforme aux normes d'hygiène

· Inox 1.4404.

· Convient pour le nettoyage CIP/SIP

· Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes

· Certificat de test DGUV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1698.0310601
K1698.0310602
K1698.0310611
K1698.0310612
K1698.0320801
K1698.0320802
K1698.0320811
K1698.0320812
K1698.1310601
K1698.1310602
K1698.1310611
K1698.1310612
K1698.1320801
K1698.1320802
K1698.1320811
K1698.1320812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)

58.20 €

1 4 jours 6TrempéNoir16M1022.31.863.5111445

70.30 €

1 4 jours 6Trempébleu16M1022.31.863.5111445

58.20 €

1 4 jours 6TrempéNoir16M10x122.31.863.5111445

70.30 €

1 4 jours 6Trempébleu16M10x122.31.863.5111445

63.97 €

1 4 jours 8TrempéNoir28M1226.62.369.5131662

79.49 €

1 4 jours 8Trempébleu28M1226.62.369.5131662

63.97 €

1 4 jours 8TrempéNoir28M12x1,526.62.369.5131662

79.49 €

1 4 jours 8Trempébleu28M12x1,526.62.369.5131662

56.64 €

1 4 jours 6non trempéNoir16M1022.31.863.5111445

68.29 €

1 4 jours 6non trempébleu16M1022.31.863.5111445

56.64 €

1 4 jours 6non trempéNoir16M10x122.31.863.5111445

68.29 €

1 4 jours 6non trempébleu16M10x122.31.863.5111445

61.10 €

1 4 jours 8non trempéNoir28M1226.62.369.5131662

76.48 €

1 4 jours 8non trempébleu28M1226.62.369.5131662

61.10 €

1 4 jours 8non trempéNoir28M12x1,526.62.369.5131662

76.48 €

1 4 jours 8non trempébleu28M12x1,526.62.369.5131662

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Acier inoxydable
Forme C Type-forme avec fente de verrouillage D2(mm) 33
L3(mm) 1.5 SW1(mm) 12 Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) 40

Assistance technique