Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0645.9541304
Référence pièce
|
---|
K0645.9541304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Corps de finition de surface | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 4 jours | 36.2 | grenaillé | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4308 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers à came, filetage intérieur, acier inoxydable, rondelle de butée, acier inoxydable (K0645), le numéro d'article est le suivant: K0645.9541304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0645.9541304.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Corps de finition de surface
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0645.0541004 |
K0645.0541005 |
K0645.0541304 |
K0645.0541305 |
K0645.1541005 |
K0645.1541006 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Corps de finition de surface | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.48 € | 1 | 4 jours | 52.3 | électropoli | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.96 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.96 € | 1 | 4 jours | 52.3 | grenaillé | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 2.5 | 100 | 1 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 70.4 | électropoli | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 70.4 | électropoli | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 4 | 120 | 1.2 |