Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0118.221116X20
Référence pièce
|
---|
K0118.221116X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (mm) | Force de serrage env., alésage de serrage (sans charge permanente) (N) | Force de serrage env., serrage de plaque (sans charge permanente) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 4 jours | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 16 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 13 | 350 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyamide | Couleur principale | Noir | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers à cliquets avec verrou en élastomère (K0118), le numéro d'article est le suivant: K0118.221116X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0118.221116X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW(mm)
Force de serrage env., alésage de serrage (sans charge permanente)(N)
Force de serrage env., serrage de plaque (sans charge permanente)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0118.121112X12 |
K0118.121114X12 |
K0118.221118X20 |
K0118.221120X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (mm) | Force de serrage env., alésage de serrage (sans charge permanente) (N) | Force de serrage env., serrage de plaque (sans charge permanente) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | 12 | 18.1 | 14 | 23.2 | 12.85 | 12 | 10 | 100 | 50 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | 14 | 18.1 | 14 | 23.2 | 12.85 | 12 | 10 | 150 | 60 | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 18 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 13 | 350 | 100 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | 99.9 | 2 | 99.9 | 110 | 33 | 24 | 20 | 27.1 | 16.2 | 27.8 | 14.7 | 20 | 16 | 350 | 100 |