Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0128.412
Référence pièce
|
---|
K0128.412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=alésage (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Nombre d’emplacements d’index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.20 € | 1 | 4 jours | 150 | 1 | 12 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 7 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Forme | 0° |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers à cliquet avec trou alésé (K0128), le numéro d'article est le suivant: K0128.412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0128.412.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=alésage(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Nombre d’emplacements d’index
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0128.414 |
K0128.415 |
K0128.416 |
K0128.418 |
K0128.420 |
K0128.422 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=alésage (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Nombre d’emplacements d’index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 14 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 15 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
125.51 € | 1 | 4 jours | 180 | 2 | 16 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
167.97 € | 1 | 4 jours | 230 | 3 | 18 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
167.97 € | 1 | 4 jours | 230 | 3 | 20 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
228.94 € | 1 | 4 jours | 300 | 4 | 22 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 |