Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (K0309)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (K0309)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0309.203
K0309.204
K0309.205
K0309.206
K0309.208
K0309.210
K0309.212
K0309.216
K0309.220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

1.16 €

50 4 jours 57M31.50.470.4

0.93 €

50 4 jours 1222M42.50.890.6

0.93 €

50 4 jours 1930M530.9120.8

0.93 €

50 4 jours 2840M63.51141

1.21 €

50 4 jours 4773M851.5161.2

1.29 €

25 4 jours 66100M1062191.6

1.99 €

25 4 jours 66120M1282.5222

2.66 €

10 4 jours 90180M16103.5242.5

3.96 €

10 4 jours 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant billes, acier

Assistance technique