Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1559.8161
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | brillant | Version 2 | broches en acier | D=diamètre(mm) | 8 |
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 34 | D3(mm) | 40 |
D4(mm) | 28 | D5(mm) | 18 | D6(mm) | 35 |
D7(mm) | 6.5 | D8(mm) | 3.4 | H=Hauteur(mm) | 31.5 |
H1(mm) | 16 | H2(mm) | 5.5 | L=Longueur(mm) | 16.3 |
M | M03X0.5 | T=profondeur de filetage(mm) | 6 | T1(mm) | 6-20 |
T2(mm) | 2.5 | Résistance hautes températures | ≤200°C | Force de serrage(N) | 400 |
Force de retrait F(kN) | 1.6 | Force de cisaillement(kN) | 4.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en acier inoxydable (K1559), le numéro d'article est le suivant: K1559.8161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1559.8161.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles