Outil de montage pour insert fileté (K0398)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0398.805
K0398.806
K0398.808
K0398.810
K0398.812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Convient au filetage intérieur D1 Taille de taraud
(mm)

21.83 €

1 4 jours 6.98.39.55.54M5M8

22.55 €

1 4 jours 8.810.311.57.54.8M6M10x1.25

23.53 €

1 4 jours 10.812.313.59.54.8M8M8X1M12x1.25

25.21 €

1 4 jours 12.814.315.511.54.8M10M10X1.25M14x1.5

27.27 €

1 4 jours 14.816.317.513.54.8M12M12X1.25M16x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique