Outil de montage pour insert fileté (K0400)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0400.808
K0400.810
K0400.812
K0400.814
K0400.816
K0400.818
K0400.820
K0400.822
K0400.824
K0400.830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Convient au filetage extérieur D2 Taille de taraud
(mm)

32.38 €

1 4 jours 6.98.39.55.54M8M8

33.35 €

1 4 jours 8.810.312.57.54.8M10x1.25M10x1.25

34.91 €

1 4 jours 10.812.314.59.54.8M10x1.25M10x1.25

36.97 €

1 4 jours 12.814.316.511.54.8M14x1.5M14x1.5

40.27 €

1 4 jours 14.816.318.513.54.8M16x1.5M16x1.5

44.40 €

1 4 jours 16.818.320.515.54.8M18x1.5M18x1.5

48.91 €

1 4 jours 18.820.322.517.54.8M20x1.5M20x1.5

51.26 €

1 4 jours 20.722.324.517.86.4M22x1.5M22x1.5

53.88 €

1 4 jours 22.524.326.519.86.4M24x1.5M24x1.5

56.79 €

1 4 jours 2830.334.525.86.4M30x2M30x2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique