Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0653.01
Matériau | Acier | Filetages femelles | M5 / M6 / M8 / M8X1 / M10 / M10X1.25 / M12 / M12X1.25 | Filetages mâles | M8 / M10X1.25 / M12X1.25 / M12X1.25 / M14X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M16X1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de l’insert(mm) | 8 / 10 / 12 / 12 / 14 / 14 / 16 / 16 | Nombre d’inserts | 8 / 8 / 6 / 6 / 4 / 4 / 3 / 3 | Nombre d’outils de montage | 1 / 1 / 1 / - / 1 / - / 1 / - |
Numéro de commande pour insert fileté | K0398.05 / K0398.06 / K0398.08 / K0398.08X1 / K0398.10 / K0398.10X125 / K0398.12 / K0398.12X125 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles