Monture : série BH
Roue : série DSPK
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-DSPK 100K-1
Référence pièce
|
---|
BH-DSPK 100K-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 150 | 33 | 140 | 1890 | 100 | 24 | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 190–230 HB | Couleur de la bande de roulement | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 120 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-DSPK, le numéro d'article est le suivant: BH-DSPK 100K-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-DSPK 100K-1.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-DSPK 100K-3 |
BH-DSPK 101K-1 |
BH-DSPK 101K-3 |
BH-DSPK 120K-1 |
BH-DSPK 120K-3 |
BH-DSPK 125K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.64 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 200 | 33 | 140 | 2053 | 100 | 24 | 300 | ||
119.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 118 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 75 | 22 | 140 | 2710 | 100 | 40 | 600 | ||
141.55 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 100 | 24 | 140 | 2893 | 100 | 40 | 600 | ||
148.73 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 100 | 24 | 162 | 2986 | 120 | 33 | 600 | ||
156.57 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | 162 | 3320 | 120 | 33 | 600 | ||
155.97 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | 170 | 5080 | 125 | 50 | 900 |