• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette jumelée fixe super fortes charges en acier mécano-soudé, série BSSD-GSPO (Numéros de référence)

Roulette jumelée fixe super fortes charges en acier mécano-soudé, série BSSD-GSPO
Roulette jumelée fixe super fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot extra lourde, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série BSSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSSD-GSPO 500K

Référence pièce
BSSD-GSPO 500K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18,254.02 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 205 Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 500 Largeur de la plaque W(mm) 500
Diam. de roue D(Ø) 160 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée fixe
Hauteur totale(mm) 675 Poids(g) 267000 Diamètre de roue(mm) 500
Largeur de roue(mm) 130 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 30000

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe super fortes charges en acier mécano-soudé, série BSSD-GSPO, le numéro d'article est le suivant: BSSD-GSPO 500K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSSD-GSPO 500K.

Assistance technique