Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-VSTH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-VSTH
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LKPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPA-VSTH 50K
LKPA-VSTH 50K-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Poids
(g)

44.20 €

1 5 jours roulette pivotante637

49.18 €

1 23 jours roulette pivotante avec blocage682

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Acier Caractéristiques des roues Conductivité Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 37
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane
Hauteur totale(mm) 73 Diamètre de roue(mm) 50 Largeur de roue(mm) 33
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 150

Assistance technique