Galet de transpalettes en polyamide, série HPO

Galet de transpalettes en polyamide, série HPO
Galet de transpalettes en polyamide

Galet de transpalette :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • très faible résistance au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HPO 80X61/20-67K
HPO 80X70/20-76K
HPO 80X74/20-80K
HPO 82X54/20-54K
HPO 82X54/20-60K
HPO 82X60/20-60K
HPO 82X60/25-60K
HPO 82X62/20-65K
HPO 82X64/20-64K
HPO 82X66/20-72K
HPO 82X68/20-74K
HPO 82X70/20-62K
HPO 82X70/20-70K
HPO 82X73/20-79K
HPO 82X75/20-75K
HPO 82X79/20-85K
HPO 82X80/20-80K
HPO 82X84/20-84K
HPO 82X91/20-97K
HPO 82X93/20-93K
HPO 82X98/20-98K
HPO 82X100/20-100K
HPO 85X40/20-40K
HPO 85X60/17-60K
HPO 85X60/20-60K
HPO 85X65/20-65K
HPO 85X70/20-70K
HPO 85X75/17-78K
HPO 85X75/20-75K
HPO 85X80/20-80K
HPO 85X85/20-85K
HPO 85X90/20-90K
HPO 85X100/17-103K
HPO 85X100/20-100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

23.45 €

1 5 jours 80612060060042467600

24.50 €

1 5 jours 80702065065044076650

27.18 €

1 5 jours 80742070070047480700

21.60 €

1 5 jours 82542060060039954600

24.20 €

1 5 jours 82542060060038960600

24.95 €

1 5 jours 82602061061042360610

25.23 €

1 5 jours 82602561061040060610

25.32 €

1 5 jours 82622062062044765620

25.46 €

1 5 jours 82642065065044764650

26.59 €

1 5 jours 82662067567544372675

26.73 €

1 5 jours 82682067567545674675

29.18 €

1 5 jours 82702070070046462700

29.18 €

1 5 jours 82702070070047070700

28.51 €

1 5 jours 82732070070047379700

25.23 €

1 5 jours 82752075075049475750

31.71 €

1 5 jours 82792080080050385800

25.46 €

1 5 jours 82802080080051180800

26.50 €

1 5 jours 82842085085053384850

29.33 €

1 5 jours 82912090090056097900

29.48 €

1 5 jours 82932090090057093900

29.64 €

1 5 jours 82982097597559598975

29.85 €

1 5 jours 8210020116021001000

21.75 €

1 5 jours 85402042042037040420

31.95 €

1 5 jours 85601765065048260650

26.13 €

1 5 jours 85602065065047360650

29.64 €

1 7 jours 85652070070049065700

31.95 €

1 5 jours 85702075075051470750

51.38 €

1 5 jours 85751780080057278800

28.66 €

1 5 jours 85752080080053675800

33.65 €

1 23 jours 85802085085055680850

30.15 €

1 5 jours 85852090090058085900

30.54 €

1 5 jours 85902095095061290950

47.35 €

1 5 jours 85100171.11.16881031100

31.13 €

1 5 jours 85100201.11.16571001100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) polyamide 6 de première qualité Type de produit galet de transpalettes
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 70 Shore D
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol Matière synthétique Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique