Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PO 75/12R
Référence pièce
|
---|
PO 75/12R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 12 | 35 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | roue | 106 | no | blanc naturel | blanc naturel | no | -25 | - | 200 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue en polyamide, série PO, le numéro d'article est le suivant: PO 75/12R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PO 75/12R.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Type de produit
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PO 100/12G |
PO 100/12G-C5017 |
PO 100/12G-ELS |
PO 75/12XR |
PO 76/8G |
PO 80/12G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | 5 jours | 100 | 37 | 12 | 45 | 280 | 280 | moyeu lisse | roue | 155 | no | blanc naturel | blanc naturel | oui | -25 | - | 280 | ||
17.75 € | 1 | 5 jours | 100 | 37 | 12 | - | 280 | 280 | moyeu lisse | roue | 156 | no | bleue | blau | oui | -25 | - | 280 | ||
27.60 € | 1 | 5 jours | 100 | 37 | 12 | 45 | 280 | 280 | moyeu lisse | roue | 163 | oui | gris | gris | oui | -25 | - | 280 | ||
15.54 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 12 | 35 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | roue | 107 | no | blanc naturel | blanc naturel | oui | -25 | - | 200 | ||
3.48 € | 1 | 5 jours | 75 | 23 | 8 | 29,5 | 100 | 100 | moyeu lisse | roue | 47 | no | blanc naturel | blanc naturel | oui | -25 | - | 100 | ||
6.77 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | 12 | 35 | 220 | 220 | moyeu lisse | roue | 88 | no | blanc naturel | blanc naturel | oui | -25 | - | 220 |