Roue, série POTHS (POTHS 100/12XR)

Roue, série POTHS POTHS 100/12XR

Détails du produit:

Référence fabricant: POTHS 100/12XR

Marque: BLICKLE

Prix: 32.85

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

D.E. de la roue: 100 Ø

Largeur de roue: 35 mm

Diamètre du trou: 12 Ø

Largeur du moyeu: 45 mm

Max. Charge/Charge admissible: 200 daN


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

POTHS 100/12XR

Référence pièce
POTHS 100/12XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Antirouille Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

32.85 €

1 5 jours 100351245200200roulement à rouleaux228oui-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide 6 de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roue, série POTHS, le numéro d'article est le suivant: POTHS 100/12XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POTHS 100/12XR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
POTHS 100/10XKA
POTHS 100/12G
POTHS 100/12R
POTHS 100/15G
POTHS 100/15R
POTHS 100/15XR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Antirouille Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

47.77 €

1 5 jours 100351046200200roulement à billes (C)242oui-20200

27.40 €

1 5 jours 100351245200200moyeu lisse193oui-25200

29.12 €

1 5 jours 100351245200200roulement à rouleaux230no-25200

27.40 €

1 5 jours 100351545200200moyeu lisse191oui-25200

29.12 €

1 5 jours 100351545200200roulement à rouleaux212no-25200

32.85 €

1 5 jours 100351545200200roulement à rouleaux212oui-25200

Assistance technique