Roue à boudin en fonte, série SPK

Roue à boudin en fonte, série SPK
Roue à boudin en fonte

Roue :

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
  • à partir de roue Ø 125 mm avec graisseur
  • le boudin et la surface de roulement sont usinés
  • surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • extrêmement résistant à l’usure
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPK 50G
SPK 75G
SPK 75K
SPK 100G
SPK 100K
SPK 125G
SPK 125K
SPK 150G
SPK 150K
SPK 180G
SPK 180K
SPK 200G
SPK 200K
SPK 201K
SPK 250G
SPK 250K
SPK 251K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Hautes températures Résistance max. à la température
(° C)
Résistance min. à la température
(° C)
Largeur de passage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

16.22 €

1 5 jours 321532400400moyeu lisse422oui600-10026400

32.25 €

1 5 jours 402047700700moyeu lisse1423oui600-10030700

37.03 €

1 5 jours 402047700700roulement à billes1336no120-2030700

47.15 €

1 5 jours 462052800800moyeu lisse2042oui600-10036800

57.85 €

1 5 jours 462052800800roulement à billes2393no120-2036800

73.40 €

1 5 jours 462052900900moyeu lisse3040oui600-10036900

78.35 €

1 5 jours 462052900900roulement à billes3218no120-2036900

79.42 €

1 5 jours 46205211moyeu lisse3607oui600-100361000

86.08 €

1 5 jours 46205211roulement à billes3815no120-20361000

109.62 €

1 5 jours 4630521.21.2moyeu lisse4850oui600-100361200

114.55 €

1 5 jours 4620521.21.2roulement à billes4960no120-20361200

155.29 €

1 5 jours 5330601.51.5moyeu lisse7250oui600-100381500

160.22 €

1 5 jours 5325601.51.5roulement à billes7540no120-20381500

267.62 €

1 5 jours 80409033roulement à billes14036no120-20603000

233.55 €

1 5 jours 6540702.52.5moyeu lisse13979oui600-100502500

264.83 €

1 5 jours 6530702.52.5roulement à billes13660no120-20502500

367.51 €

1 5 jours 8040903.53.5roulement à billes20400no120-20603500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Fourni Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue à boudin Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 180–220 HB Conducteur électrique oui Couleur de la bande de roulement argent
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol métal Antirouille no Non tachant no

Assistance technique