Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé, série SPKGSPO

Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé, série SPKGSPO
Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé

Roue :

  • polyamide moulé de première qualité, non cassant, dureté 80 Shore D
  • surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
  • très faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
    SPKGSPO 250K: A45
    SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPKGSPO 50G
SPKGSPO 50K
SPKGSPO 75G
SPKGSPO 75K
SPKGSPO 100K
SPKGSPO 125K
SPKGSPO 150K
SPKGSPO 200K
SPKGSPO 201K
SPKGSPO 250K
SPKGSPO 251K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Antirouille Résistance min. à la température
(° C)
Largeur de passage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

56.65 €

1 5 jours 321532220220moyeu lisse68oui-2526220

67.87 €

1 5 jours 321532220220roulement à billes141no-2026220

103.32 €

1 5 jours 402047380380moyeu lisse221oui-2530380

114.54 €

1 5 jours 402047380380roulement à billes360no-2030380

141.95 €

1 5 jours 462052600600roulement à billes628no-2036600

162.02 €

1 5 jours 462052750750roulement à billes859no-2036750

238.26 €

1 5 jours 462052900900roulement à billes1166no-2036900

366.16 €

1 5 jours 5325601.31.3roulement à billes2460no-20381300

495.96 €

1 5 jours 8040902.52.5roulement à billes3670no-20602500

769.59 €

1 5 jours 6530702.12.1roulement à billes4260no-20502100

883.70 €

1 7 jours 80409033roulement à billes5556no-20603000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide moulé de première qualité Type de produit roue à boudin Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore D Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 80

Assistance technique