Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPP 180/20G-SG
Référence pièce
|
---|
VPP 180/20G-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | moyeu lisse | 1048 | gris | oui | oui | oui | -20 | 170 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Résistance max. à la température(° C) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série VPP, le numéro d'article est le suivant: VPP 180/20G-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPP 180/20G-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Antirouille
Non tachant
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VPP 100/12R-SG |
VPP 100/15G |
VPP 100/15G-SG |
VPP 180/20R |
VPP 180/20R-SG |
VPP 200/20G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | roulement à rouleaux | 240 | gris | oui | no | oui | -20 | 70 | ||
5.76 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | moyeu lisse | 183 | noir | no | oui | no | -20 | 70 | ||
8.81 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | moyeu lisse | 216 | gris | oui | oui | oui | -20 | 70 | ||
20.32 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | roulement à rouleaux | 942 | noir | no | no | no | -20 | 170 | ||
34.82 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | roulement à rouleaux | 1128 | gris | oui | no | oui | -20 | 170 | ||
20.34 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | moyeu lisse | 1123 | noir | no | oui | no | -20 | 205 |