Doigts d'indexage, à bague six pans, inox A4 (Numéros de référence)

Doigts d'indexage, à bague six pans, inox A4
Matières

Corps

    • inox 1.4401

Embout

    • inox 1.4401 nickelé

Bouton

    • thermoplastique PA 6, gris-noir, mat
    • inox 1.4401 nickelé

Contre-écrou

    • inox 1.4401

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22120.1078

Référence pièce
22120.1078
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Poids
(g)

36.22 €

1 3 jours 8M16 x 1.527588268~6.0~8100-inox 1.4401107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du corps Acier inoxydable Embout inox 1.4401 nickelé
Contre-écrou inox 1.4401

Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, à bague six pans, inox A4, le numéro d'article est le suivant: 22120.1078.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.1078.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22120.1048
22120.1054
22120.1055
22120.1080
22120.1082
22120.1090
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Poids
(g)

25.45 €

1 3 jours 8M16 x 1.5285812268~7.0~2680-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat63

26.38 €

1 3 jours 4M8 x 116358165~3.5~8100-inox 1.440120

26.21 €

1 3 jours 5M10 x 118405186~3.0~5100-inox 1.440132

26.55 €

1 3 jours 10M16 x 1.5285812268~7.5~3280-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat64

31.78 €

1 3 jours 12M20 x 1.53371.5153310~9.0~3280-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat129

39.33 €

1 3 jours 10M16 x 1.5275812268~7.5~12100-inox 1.4401111

Assistance technique