Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1226220000 |
1226230000 |
1226240000 |
1226250000 |
1226260000 |
1226270000 |
1226280000 |
1226290000 |
1226300000 |
1226310000 |
1226320000 |
1226350000 |
1648300000 |
1648310000 |
1921450000 |
1934140000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur | Nombre de connexions électriques | Surtension transitoire nominale | Broche de longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 20 | 4 jours | 33 | 4 | 4 | 4.5 | |||
10.40 € | 20 | 4 jours | 33 | 5 | 4 | 4.5 | |||
12.48 € | 20 | 49 jours | 33 | 6 | 4 | 4.5 | |||
14.55 € | 20 | 4 jours | 33 | 7 | 4 | 4.5 | |||
16.63 € | 20 | 4 jours | 33 | 8 | 4 | 4.5 | |||
19.03 € | 20 | 4 jours | 33 | 9 | 4 | 4.5 | |||
20.80 € | 20 | 49 jours | 33 | 10 | 4 | 4.5 | |||
4.51 € | 20 | 4 jours | 34.7 | 2 | 6 | 3.2 | |||
6.75 € | 20 | 4 jours | 34.7 | 3 | 6 | 3.2 | |||
9.02 € | 20 | 49 jours | 34.7 | 4 | 6 | 3.2 | |||
11.26 € | 20 | 49 jours | 34.7 | 5 | 6 | 3.2 | |||
18.03 € | 20 | 49 jours | 34.7 | 8 | 6 | 3.2 | |||
6.25 € | 20 | 4 jours | - | - | - | - | |||
4.15 € | 20 | 4 jours | - | - | - | - | |||
6.25 € | 20 | 4 jours | - | - | - | - | |||
3.63 € | 20 | 4 jours | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de câblage | Vis | Nombre de niveaux | 1 | Connexions à espacement modulaire | 10.16 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion PCB/conducteur coudée | 0°/180° (horizontal) | Courant nominal entrant | 72 | Tension nominale | 1000 |
Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 2 | Conducteur de type de connexion | Connexion à vis |
Section transversale du conducteur connectable à noyau solide | 0.5 - 16 | Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 2.5 - 10 | Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 16 |
Section transversale du conducteur connectable multifilaire | 6 - 16 | PCB de type connexion | Connexion par soudage | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Boîtier couleur | Noir | Température de fonctionnement | -50 - 120 | Type de fixation de PCB | Autre |
Type de fixation | Type soudé | Type de bande | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP20 |
Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur
Nombre de connexions électriques
Surtension transitoire nominale
Broche de longueur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles