Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1018950000 |
1018960000 |
1528370000 |
1528380000 |
1826770000 |
1826780000 |
1826790000 |
1826800000 |
1826810000 |
1826820000 |
1826830000 |
1826840000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Nombre de pôles | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
17.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
21.26 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
21.88 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
18.83 € | 1 | 4 jours | Mâle | 46 | HDC HEE 46 SCM | |||
18.83 € | 1 | 4 jours | Femelle | 46 | HDC HEE 46 BCM | |||
16.97 € | 1 | 4 jours | Mâle | 32 | HDC HEE 32 SCM | |||
16.97 € | 1 | 4 jours | Femelle | 32 | HDC HEE 32 BCM | |||
13.43 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
13.43 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
11.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | |||
11.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HEE |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 500 | Méthode de connexion des fils | Connexion sertie |
Forme de connecteur | 180° | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CSA |
Caractéristiques | Insert | Spécifications | Type standard | Plage de connexion des fils(mm2) | 0.5 à 4 |
Plage de connexion des fils(AWG) | 20 à 12 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Nombre de pôles
Modèle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles