Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R87T-A1A15H-WR
Référence pièce
|
---|
R87T-A1A15H-WR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille | Épaisseur | Tension d'entrée | Propriétés | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz) (m3/min) | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz) (m3/min) | Volume (tension d'entrée CA, 50Hz) (dB) | Volume (tension d'entrée CA, 60Hz) (dB) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz) (Pa) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz) (Pa) | Source d'alimentation, borne amovible | Vitesse de rotation du ventilateur | Matériau de la clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Longue durée de vie / Résistant à l'eau (structure de protection IPX7) / Silencieux | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal |
Loading...
Type | Ventilateur axial CA | Sortie du capteur | N/A | Norme représentative | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du profilé | Aluminium moulé sous pression | Mode de protection contre les brûlures | Protection à impédance |
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur axial CA, R87F / R87T, le numéro d'article est le suivant: R87T-A1A15H-WR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R87T-A1A15H-WR.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Taille
Épaisseur
Tension d'entrée
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz)(m3/min)
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz)(m3/min)
Volume (tension d'entrée CA, 50Hz)(dB)
Volume (tension d'entrée CA, 60Hz)(dB)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz)(Pa)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz)(Pa)
Source d'alimentation, borne amovible
Vitesse de rotation du ventilateur
Matériau de la clavette
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R87F-A1A83H |
R87F-A1A83L |
R87F-A1A85HP |
R87T-A1A15HP |
R87T-A1A83H |
R87T-A1A85H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille | Épaisseur | Tension d'entrée | Propriétés | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz) (m3/min) | Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz) (m3/min) | Volume (tension d'entrée CA, 50Hz) (dB) | Volume (tension d'entrée CA, 60Hz) (dB) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz) (Pa) | Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz) (Pa) | Source d'alimentation, borne amovible | Vitesse de rotation du ventilateur | Matériau de la clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 25mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Type de fil de sortie | Faible vitesse | Résine | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Résine | |
197.90 € | 1 | 6 jours | - | 120x120 | 38mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 2.6 | 3 | 42 | 46 | 66.6 | 58.8 | Type à borne | Vitesse élevée | Métal | ||
43.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80x80 | 25mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 0.5 | 0.6 | 33 | 36 | 34 | 49 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal | |
49.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 80x80 | 38mm | 100VAC | Longue durée de vie / Silencieux / Standard (usage général) | 0.8 | 0.9 | 37 | 40 | 42 | 58 | Type de fil de sortie | Vitesse élevée | Métal |