Connecteur de type à ressort, série 231, pas de 5mm, femelle (Numéros de référence)

Connecteur de type à ressort, série 231, pas de 5mm, femelle
  • Remise sur volume
Male side can be connected to 231-600 series connectors with the female side of a spring-type connector. Corresponding circuit board can be connected to 231-100/400 series connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
231-102/026-000
231-102/037-000
231-103/037-000
231-105/037-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre d'âmes Type de produit Couleur

3.19 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)2Non équipé de plaque d'extrémitéGris

5.37 €

1 5 jours 10Femelle (prise)2Avec dispositif de verrouillageGris clair

5.23 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)3Avec dispositif de verrouillageGris clair

15.57 €

1 8 jours -Femelle (prise)5Avec dispositif de verrouillageGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MIDI Classic
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 16 Tension admissible(V) 320
Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL / CSA
Pas de la goupille(mm) 5 Fil conforme Fil simple / fil multibrin / fil multibrin (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 2.5
Section transversale correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.08 à 2.5 Section transversale (bague isolée avec couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.25 à 1.5 Section transversale (bague isolée sans couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.25 à 2.5
Taille conforme de fil(AWG) 28 à 12 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 4.1 Matériaux d'isolation Nylon 6.6
Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage
Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / cavalier de type étagère / butée d'isolation / adaptateur pour fiche de test / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique