Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 A200-600 FS2 |
CG4 A200-600 FS2 V750D/2H |
CG4 A201-600 FS2 |
CG4 A202-600 FS2 |
CG4 A220-600 FS2 |
CG4 A221-600 FS2 |
CG4 A222-600 FS2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Nombre de broches | Motif imprimé | Type (divers) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 30 | 30 | 1 | 0/1 | 1 x 60° | Plug & Clip | |
38.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | Clé | - | - | 1 | 0/1 | Angle de commutation 60° | Vis | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 30 | 30 | 2 | 0/1 | 1 x 60° | Plug & Clip | |
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 30 | 30 | 3 | 0/1 | 1 x 60° | Plug & Clip | |
26.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | Bascule | 30 | 30 | 1 | 1/2 | - | Plug & Clip | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 30 | 30 | 2 | 1/2 | - | Plug & Clip | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bascule | 30 | 30 | 3 | 1/2 | - | Plug & Clip |
Loading...
Angle de commutation(°) | 1 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Couleur de la coque / du bouton | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur d'isolement |
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Nombre de broches
Motif imprimé
Type (divers)
Connexion (composants)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles