Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
721-132/001-000 |
721-432/001-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Broche à souder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 630 | 11.4 | 17.00 | Spring-loaded terminal | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | Straight | ||
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 300 | 12 | 15.20 | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, right angle | Angled |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Espacement des contacts(mm) | 5 | Section transversale(mm²) | 0.08 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Courant nominal (détails)(A) | 12 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 13.2 | Série (connecteurs) | 721 | Caractéristiques de connecteur | + sleeve |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Type (divers) | pin strips with solder pins |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Broche à souder
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles