Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
890-823 |
890-843 |
890-863 |
890-883 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Codage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Blanc | 250 | 14.80 | 3.49 | A | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | - | - | - | - | - | - | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | - | - | - | - | - | - | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | Pink | 400 | 23.60 | 3.42 | B |
Loading...
Température max.(°C) | +40 °C | Température min.(°C) | -5 | Courant nominal(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 28.40 | Connexion (composants) | Solder pins |
Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Type de connecteur (catégorie) | Mains connector | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Codage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles