Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
256-402/333-000 |
256-402/333-009/999-950 |
256-502/333-000 |
256-502/333-009/999-950 |
256-602/333-000 |
256-602/333-009/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 5.08 | 6 | 320 | 19.60 | 12.90 | |||
588.24 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris clair | 5.08 | 8 | 176 | 19.60 | 12.90 | |||
235.28 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris | 7.62 | 8 | 400 | 19.60 | 17.90 | |||
442.57 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris clair | 7.62 | 8 | 275 | 19.60 | 7.50 | |||
173.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris | 10.16 | 6 | 500 | 22.90 | 19.60 | |||
323.81 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris clair | 10.16 | 6 | 275 | 22.90 | 19.60 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 26.30 | Série (connecteurs) | 256 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles