Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
734-507/037-000
Nombre de pôles(Pôle) | 7 | Color | Orange | Espacement des contacts(mm) | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 7 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 160 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10.50 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 38.47 | Série (connecteurs) | 734 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THT female header, straight, Locking lever, 734, le numéro d'article est le suivant: 734-507/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 734-507/037-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles