Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Gris | 5 | 2 | 25.20 | |||
162.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris | 5 | 4 | 35.20 | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | Gris | 5 | 5 | 40.20 | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 7 | Gris | 5 | 7 | 50.20 | |||
323.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Gris | 5 | 8 | 55.20 | |||
397.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | Gris | 5 | 9 | 60.20 | |||
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | |||
207.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Gris | 5 | 12 | 75.20 | |||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 3 | Orange | 5.08 | 3 | 30.44 | ||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | Orange | 5.08 | 5 | 40.60 | |||
304.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 6 | Orange | 5.08 | 6 | 45.68 | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | Orange | 5.08 | 7 | 50.76 | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | Orange | 5.08 | 9 | 60.92 | |||
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 11 | Orange | 5.08 | 11 | 71.08 | |||
442.57 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 12 | Orange | 5.08 | 12 | 76.16 |
Loading...
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 14.30 |
Série (connecteurs) | 731 | Connexion (composants) | Wire wrap | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles